Gerätemerkmale - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Die folgenden Abbildungen zeigen die Gerätemerkmale der Erweiterungsmodule der Serie XPM und die dazugehörige Tabelle enthält eine Beschreibung der Gerätemerkmale und verweist auf weitere Informationen, sofern erforderlich.

Abbildung 1. Gerätemerkmale der XPM09090 und XPM04060 (Modell XPM09090 abgebildet)
Abbildung 2. Gerätemerkmale der XPM18000
Tabelle 1. Gerätemerkmale der Erweiterungsmodule
  Gerätemerkmal: Beschreibung und Verweise

1

Klemmleiste für Binärausgänge (BO): schwarze Klemmen. Nur bei Modell XPM09090 und XPM04060. Siehe Tabelle 1.

2

Klemmleiste für konfigurierbare Ausgänge (CO): schwarze Klemmen. Nur bei Modell XPM09090 und XPM04060. Siehe Tabelle 1.

3

Klemmleiste für Analogausgänge (AO): schwarze Klemmen. Nur bei Modell XPM09090. Siehe Tabelle 1.

4

Drehschalterblock für Geräteadresse: Dezimaladressierung siehe Einstellen der Geräteadresse.

5

Klemmleiste für die Spannungsversorgung: graue Klemmen; 24 V AC, Klasse 2. Siehe Abbildung 1.

6

Lasche zum Anheben der Abdeckung Siehe Abnehmen der Abdeckung des Erweiterungsmoduls.

7

SA-/FC-Bus-Klemmleiste: orangefarbene Klemmen. Siehe SA-/FC-Bus-Klemmleiste.

8

EOL-Schalter (End-of-Line, Leitungsabschluss). Siehe Einstellen des EOL-Schalters (End-of-Line, Leitungsabschluss).

9

Klemmleiste für Binäreingänge (BI): weiße Klemmen. Siehe Tabelle 1.

10

Klemmleiste für Universaleingänge (UI): Nur bei Modell XPM09090 und XPM04060. Siehe Tabelle 1.

11

SA-/FC-Bus-Schnittstelle (6-polige RJ-12-Modularbuchsen). Siehe SA-/FC-Bus-Schnittstelle.

12

LED-Statusanzeigen. Siehe LED-Status und -Funktionszustände.