Fehlerbehebung bei Erweiterungsmodulen - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Beachten Sie die Status-LEDs an der Vorderseite des Erweiterungsmoduls. Tabelle 1 zeigt, welche Informationen an den LED-Statusanzeigen für die Fehlerbehebung beim Erweiterungsmodul abzulesen sind. Informationen zur Fehlerbehebung bei einem integrierten oder lokalen Regler-Display finden Sie im DIS1710 Local Controller Display Technical Bulletin (LIT-12011666).