Inbetriebnahme - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Die Inbetriebnahme von Erweiterungsmodulen mit der CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm) erfolgt über das MAP-Gateway (Mobile Access Portal), einen drahtlosen ZFR-Dongle oder im Passthrough-Modus bei Anschluss an eine Automationsstation. Detaillierte Informationen zur Inbetriebnahme von Erweiterungsmodulen finden Sie in Controller Tool Help (LIT-12011147).