Abnehmen einer Klemmleiste - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Klemmleiste von der Platine abzunehmen:

Anmerkung: Zum Abnehmen der Klemmleiste benötigen Sie einen Flachschraubendreher.

Prozedur

  1. Trennen Sie die Spannungsversorgung des Erweiterungsmoduls, um Schäden infolge eines versehentlichen Kurzschlusses zu vermeiden.
  2. Stecken Sie die flache Spitze des Schraubendrehers unter der Klemmleiste in die kleine Lücke zwischen der Unterseite der Klemmleiste und der Platine.
    Abbildung 1. Klemmleiste
  3. Zum Abnehmen der linken Klemmleiste setzen Sie die flache Spitze unter der linken Klemmleiste an und drücken den Griff des Schraubendrehers nach unten. Hebeln Sie also die Klemmleiste mit dem Schraubendreher heraus.
  4. Zum Abnehmen der rechten Klemmleiste setzen Sie die flache Spitze unter der rechten Klemmleiste an und drücken den Griff des Schraubendrehers nach unten.
  5. Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 3 und 4, um die Klemmleiste abzunehmen.