Anwendung - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-30
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Die E/A-Erweiterungsmodule der Serie M4 -XPM können eine von zwei Funktionen übernehmen, je nachdem, wo sie im Metasys System installiert sind. Bei Installation am SA-Bus eines Metasys Anlagenreglers erweitert ein XPM die bei diesem Anlagenregler nutzbaren Ein- und Ausgangsschnittstellen. Bei Installation am FC-Bus einer Metasys Automationsstation kann ein XPM als E-/A-Punkt-Multiplexer eingesetzt werden und ermöglicht die Überwachung und Regelung über eine Metasys Automationsstation . Mithilfe des Punkt-Multiplexers können auch Datenpunkte über Peer-to-Peer-Verbindungen mit anderen Anlagenreglern am FC-Bus gemeinsam genutzt werden. Erweiterungsmodule der Serie XPM werden an einem BACnet MS/TP-Bus (RS-485) betrieben und sind nach dem Profil BACnet Smart Actuator (B-SA) von BACnet Testing Laboratory (BTL) gelistet und zertifiziert.