Kommunikationsprotokolle - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module

Installationsanleitung für Erweiterungsmodule M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
Version
Revision date
2021-06-15
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Die Erweiterungsmodule der Serie XPM unterstützen bei Verwendung eines Wireless Feldbus-Routers der Serie ZFR/ZFR Pro (nur am FC-Bus) die Kommunikation über BACnet MS/TP oder Wireless Zigbee® . Standardmäßig kommunizieren die Erweiterungsmodule der Serie XPM über das BACnet MS/TP-Protokoll. Das BACnet-Protokoll ist durch ANSI, ASHRAE und die ISO (International Standards Organization) für die Gebäudeautomation standardisiert. Informationen zur Konfiguration dieser Erweiterungsmodule in einer Drahtlosanwendung finden Sie in Konfigurieren der Drahtloskommunikation.

Anmerkung: Mit dem Regler-Konfigurationsprogramm CCT 10.1 und höher können Metasys Anlagenregler über das Netzwerkprotokoll BACnet MS/TP oder N2Open-Feldbus kommunizieren. Die Auswahl des BACnet MS/TP- oder des N2Open-Protokolls im Anlagenregler hat keine Auswirkung auf den XPM-Betrieb am SA-Bus eines Anlagenreglers.