Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Dokumentationen zur Installation der SCT-Software.
Für Informationen über |
Dokumentverweise |
---|---|
Verstehen des Metasys Systems |
Metasys® System Configuration Guide (LIT-12011832) |
Installation und Upgrade des Application and Data Server (ADS) und Extended Application and Data Server (ADX) auf dem SCT-Computer |
Metasys Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012162) |
Installation und Upgrade von ADS-Lite auf dem SCT-Computer |
Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258) |
Installation und zum Upgrade der SQL Server-Software |
SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) |
Arbeiten mit dem Metasys Launcher |
Launcher Tool Help (LIT-12011742) |
Merkmale, Vorteile und Spezifikationen des SCT |
System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198) |
Erstellung von Archivdatenbasen, Integration von Gebäudenetzwerken und automatische Ermittlung von Datenpunkten |
Metasys® SCT Help (LIT-12011964) |
Verstehen der Sicherheitsrisiken im Netzwerk |
Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) |
Verstehen des Offline-Tools für die Konfiguration der Neuen Metasys Bedienoberfläche |
Metasys® UI Offline Help (LIT-12012116) |
Verstehen des SCT Pro |
SCT Pro User's Guide (LIT-12013035) |
Verstehen des NAE/NIE Update Tool und des Metasys Engine Importer. |
NAE/NIE Update Tool Help (LIT-12011524) |
Lizenzieren von SCT und der Feldregler-Pakete |
Software Manager Help (LIT-12012389) |