Deinstallieren der SCT-Software Version 11.0 oder früher - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Installation und Upgrade des SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2020-10-08
Product status
Active

Gehen Sie wie folgt vor, um die vorhandene SCT-Software Version 11.0 oder früher zu deinstallieren

  1. Optional: Verwenden Sie den Metasys Database Manager, um nicht benötigte Daten in Ihren Datenbanken zu entfernen und Datensicherungen zu erstellen. Weitere Informationen zum Metasys Database Manager finden Sie in Help (LIT-12011202).
  2. Öffnen Sie die Systemsteuerung und wählen Sie Programme und Features.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Metasys SCT. Klicken Sie auf Deinstallieren oder Ändern/Entfernen. Wenn Sie aufgefordert werden, zuzustimmen, klicken Sie auf Zulassen oder Ja.
  4. Der Begrüßungsbildschirm des Assistenten wird angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Der unten dargestellte Bildschirm zur Auswahl des Datenbankservers wird angezeigt. Führen Sie folgende Schritte durch:
    1. Wählen Sie im Feld „Metasys SCT data server name“ den bereitgestellten Standardwert aus, z. B. „(local)“.
    2. Wählen Sie eine der folgenden Authentifizierungsmethoden:
      • Windows authentication credentials of current user: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sich bei der SCT SQL Server-Software mit den Anmeldedaten für das Windows-Betriebssystem des Benutzers anzumelden, der sich bei dem Computer angemeldet hat, auf dem die SCT-Software entfernt werden soll.
      • Server authentication using the Login ID and password below: Klicken Sie auf diese Schaltfläche und bearbeiten Sie die Felder Login ID und Password, um für den Zugriff auf die SQL Server-Software beim Entfernen von SCT die SQL Server-Authentifizierung zu verwenden. Geben Sie in das Feld „Login ID“ einen gültigen SA-Benutzernamen für die SQL Server-Software auf dem SCT-Computer ein. Geben Sie in das Feld „Password“ ein passendes Administrator-Passwort für die SQL Server-Software auf dem SCT-Computer ein.
    3. Klicken Sie auf Next. Wenn keine Verbindung zur Datenbank hergestellt werden kann, wird eine Meldung angezeigt.
    Abbildung 1. Auswahl des Datenbankservers

  6. Im nächsten Dialogfeld werden Sie gefragt, ob Sie die derzeit geplanten Aktionen entfernen möchten. Klicken Sie auf Nein, um das SCT-Upgrade vorzubereiten und klicken Sie dann auf Next.
    Abbildung 2. Geplante Aktionen

  7. Der Bildschirm zum Entfernen des Programms wird angezeigt. Klicken Sie auf Remove, um die Deinstallation von SCT zu starten. Wenn Sie ein SCT mit dem Advanced Reporting System deinstallieren, wird u. U. eine Meldung über das Entfernen des Metasys Berichtsordners angezeigt. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.
  8. Möglicherweise wird eine Meldung über die Aktualisierung von Dateien und Dienste angezeigt. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.
    Abbildung 3. Meldung über die Aktualisierung von Dateien

  9. Nach Abschluss der Deinstallation von SCT erscheint das Fenster Abschluss des Setup-Assistenten. Klicken Sie auf Finish.
  10. Möglicherweise werden Sie in einer Meldung über den Neustart des Computers informiert. Klicken Sie auf Yes, um den Computer neu zu starten.

Wenn auf dem Computer eine frühere Version des NAE/NIE Update Tool installiert ist, gehen Sie zu Deinstallieren der vorhandenen Software NAE/NIE Update Tool. Ansonsten gehen Sie zu Installation der SCT-Software.