System Configuration Tool (SCT) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

SCT ist ein Offline-Softwaretool zum Erstellen, Bearbeiten, Speichern und Wiederherstellen verschiedener Archiv- und Sicherheitsdatenbasen, die zur Konfiguration von Netzwerken des Metasys Systems, OAS, ADS/ADX, NAE, NIE, SNE, SNC und unterstützten Feldgeräten dienen. Die Bedienoberfläche des SCT öffnet sich in einem eigenen Fenster und sieht ähnlich aus wie die Online-Version des Liegenschaftsportals (Abbildung 1). SCT dient auch zur Verwaltung vertrauenswürdiger Zertifikate für Automationsstationen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anhang: Zertifikatverwaltung.

Bei Ausführung in einem 32-Bit-Windows-Betriebssystem ermöglicht das SCT die Inbetriebnahme von N2-Geräten, indem der EuroPRO-Software, GX-Tool-Software und der XTM Configurator-Software der Zugriff auf die Geräte am N2-Bus einer SNE gewährt wird. SCT ermöglicht darüber hinaus die Inbetriebnahme von Equipment-Reglern, indem mit der CCT-Software auf die Feldbusgeräte einer SNE zugegriffen wird.

SCT bietet eine Simulationsfunktion, mit der Sie eine Online-Automationsstation simulieren und die Regellogik einer Datenbasis testen können, bevor Sie diese auf eine SNE herunterladen. Mit SCT können Sie mehrere Liegenschaften in einem Archiv ansehen und konfigurieren.

Abbildung 1. Beispiel der Bedienoberfläche des SCT