Netzwerkempfindlichkeit der SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Language
Deutsch

In einigen stark ausgelasteten Gebäudenetzwerken können Equipment-Regler im BACnet/IP- und MS/TP-Feldbus die SNE zyklisch online und offline schalten, obwohl das Gerät eigentlich online ist. Dieses Verhalten ist am häufigsten in Automationsstationen mit einer geringen Kapazität zu beobachten. Wenn dieses Problem im Gebäudenetzwerk auftritt, können Sie die Empfindlichkeit der BACnet/IP- und MS/TP-Feldbus-Netzwerke verringern, indem Sie die Anzahl der Sekunden erhöhen, die die Automationsstation wartet, bevor ein Equipment-Regler als offline markiert wird. Es gibt drei verschiedene Empfindlichkeitsoptionen, die jeweils mit unterschiedlichen Werten verbunden sind:

  • Hohe Empfindlichkeit: Für ein System, das keine Zeichen eines zyklischen Offline-Status zeigt

  • Mittlere Empfindlichkeit (Standard): Für ein System, das gelegentlich einen zyklischen Offline-Status zeigt

  • Niedrige Empfindlichkeit: Für ein System, bei dem ständig Probleme mit einem zyklischen Offline-Status auftreten

Tabelle 1 enthält eine Liste der Komponenten der Automationsstation, die angepasst werden können, um die Empfindlichkeit des Netzwerks zu verringern. Nach einer Änderung dieser Werte müssen Sie die Automationsstation neu starten, damit die neuen Empfindlichkeitseinstellungen wirksam werden. Eine Beschreibung der erforderlichen Schritte finden Sie unter Einstellen der Netzwerkempfindlichkeit der SNE.

Tabelle 1. Anpassung der Netzwerkempfindlichkeit

Element des Navigationsbaums

Anzupassende Attribute

Automationsstation: Fenster Lupe

(Siehe Tabelle 1)

APDU Segment Timeout

APDU Timeout

APDU-Wiederholungen

Zw_knoten-Kommzähler

BACnet Protokoll Eng

(Siehe Tabelle 2)

Poll Delay

BACnet/IP

(Siehe Tabelle 3)

Zw_knoten-Kommzähler

APDU Segment Timeout

APDU Timeout

APDU-Wiederholungen

Feldbus MSTP

(Siehe Tabelle 4)

Zw_knoten-Kommzähler

APDU Segment Timeout

APDU Timeout

APDU-Wiederholungen