Gestaffelte Firmware-Version und gestaffelte Dateien - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active
Die SNE verfügt über zwei besondere Attribute, die als Staged Firmware und Staged Files bezeichnet werden. Diese Attribute unterstützen das duale Partitionsformat des Speicherchips des Geräts. Wie aus der folgenden Abbildung ersichtlich, sind diese Felder normalerweise leer. Sie haben die folgende Funktion:
  • Staged-Dateien: Hier werden Dateien aufgeführt, die zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden sollen. Wenn der Code und die Archivdatenbasis zur späteren Aktivierung vorgesehen sind, ist dieses Feld auf Code oder Archive Database eingestellt. Wenn dieses Attribut leer ist, sind derzeit keine Dateien für die Staffelung vorgesehen. Mögliche Werte: Code, Archive Database, Security Database, HTTPS Certificates.

  • Staged Firmware Version: Firmware-Version der Automationsstation, die zur späteren Aktivierung vorgesehen ist. Wenn dieses Feld leer ist, sind derzeit keine Firmware-Dateien für die Staffelung vorgesehen. Dieses Attribut ist vom Attribut Firmware Version zu unterscheiden, das die derzeit aktive Firmware-Version der Automationsstation angibt.

Abbildung 1. Gestaffelte Firmware-Version und Attribute von gestaffelten Dateien