Modell SNE2200x - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Die Modelle SNE22000 und SNE22001:

  • ersetzen die Automationsstationen der Serie NAE55. Detaillierte Informationen zur Migration einer NAE55 auf Modell SNE22001 finden Sie unter Migration von NAE auf SNE und Migration einer NAE zu einer SNE.

  • unterstützen bis zu zwei RS485-Feldbusse und ein LonWorks-Netzwerk in einem Netzwerk des Metasys Systems. Beim Feldbus kann es sich um den Alt-N2-Bus oder einen BACnet-MS/TP-Bus handeln. Jeder Bus kann bis zu 100 Feldregler für eine Gesamtanzahl von 200 Reglern enthalten. Das LonWorks-Netzwerk wird mithilfe eines USB-LonWorks-Adapters integriert und unterstützt bis zu 255 LonWorks-Geräte.

  • Ermöglichen die Überwachung und Regelung von bis zu 200 BACnet-IP-Geräten über Ethernet auf Überwachungsebene.

  • unterstützen Integrationen von bis zu zwei Anbietern, einschließlich Modbus, M-Bus, KNX, C•CURE/victor, und Zettler
  • dienen als Liegenschaftsleiter zur Überwachung von maximal vier weiteren Automationsstationen; dabei kann es sich um Automationsstationen der Modelle NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, SNE oder SNC handeln