Modell SNE1050x - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Die Modelle SNE10500 und SNE10501:

  • ersetzen die Automationsstationen der Serie NAE35. Detaillierte Informationen zur Migration einer NAE35 auf Modell SNE1050x finden Sie unter Migration von NAE auf SNE und Migration einer NAE zu einer SNE.

  • unterstützen einen RS485-Feldbus und ein LonWorks-Netzwerk in einem Netzwerk des Metasys Systems. Beim Feldbus kann es sich um den Alt-N2-Bus oder einen BACnet®-MS/TP-Bus mit bis zu 50 Feldreglern handeln. Das LonWorks-Netzwerk wird mithilfe eines USB-LonWorks-Adapters integriert und unterstützt bis zu 127 LonWorks-Geräte.

  • unterstützen Integrationen von bis zu zwei Anbietern, einschließlich Modbus, M-Bus, KNX und C•CURE/victor.

  • Ermöglichen die Überwachung und Regelung von bis zu 50 BACnet-IP-Geräten über Ethernet auf Überwachungsebene.

  • dienen als Liegenschaftsleiter zur Überwachung von maximal zwei weiteren Automationsstationen; dabei kann es sich lediglich um Automationsstationen der Serie SNC oder das Modell SNE1050x handeln.

  • unterstützen DNS (Domain Name Server) zum Auflösen von SNE-Namen im Gebäudenetzwerk; die Auflösung von NETBIOS-Namen wird jedoch nicht unterstützt.