|
Technische Daten |
Beschreibung |
|---|---|
|
Betriebsspannung |
Spezielles nominelles 24 V AC-Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) mit 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC) Alternative: Spezielles nominelles 24 V DC-Netzteil der Klasse 2; Nordamerika: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Leistungsaufnahme |
Maximal 38 VA |
|
Betriebssystem |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS, long-term support) |
|
Prozessor |
NXP i.MX6 DualLite-Prozessor, Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor mit 1,0 GHz und 512 KB L2-Cache |
|
Speicher |
16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung 2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten |
|
Unterstützte Integrationen |
BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, N2Open-Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Brandmeldezentrale, MQTT (MQ Telemetry Transport), OPC UA Tyco C•CURE 9000-victor Videomanagement, Simplex FACU, Molex Beleuchtungssteuerung, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung |
|
Netzwerk und serielle Schnittstellen |
Eine Ethernet-Schnittstelle; 1000/100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder Zwei FC-Bus-Schnittstellen (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel) Zwei optisch isolierte RS-485-Schnittstellen mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmleiste Drei USB-Schnittstellen (1 Micro-B und 2 USB A). Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI (Open Host Controller Interface); Micro-USB-Schnittstelle derzeit inaktiv |
|
Übertragungsgeschwindigkeiten |
Ethernet-Kommunikation: 100 oder 10 Mbit/s Die Automationsstation befindet sich und arbeitet in einem Netzwerk mit 1 Gbit/s, sendet selbst aber nicht mit 1 Gbit/s. Optisch isolierte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar) |
|
Umgebungstemperatur |
Betriebsbedingungen: 0 bis 50 °C Bei Nicht-Betrieb: -40 bis 70 °C |
|
Umgebungsfeuchte |
Lagerbedingungen: 5 bis 95 % r. F., 30 °C max. Taupunkt Betriebsbedingungen: 10 bis 90 % r. F., 30 °C maximale Taupunktbedingungen |
|
Gehäuse |
Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP-Schutzart: IP20 UL-Brandklasse: UL94-5VB |
|
Montage |
Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35-mm-Hutschiene |
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
190 mm x 125 mm x 44,5 mm |
|
Gewicht |
0,387 kg |
|
Richtlinien |
USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A, konform mit FIPS 140-2 Stufe 1 und unter NIST Certificate #3389 validiert. |
|
Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003 |
|
|
|
Europa: CE-Kennzeichen – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt. |
|
|
Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland |
|
BACnet International: BTL 135-2020 Gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll-Revision 18 |
|
|
FIPS 140-2 Stufe 1: Konformität mit und Zertifizierung gemäß Federal Information Processing Standard; https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3389 |
|
|
|
Vereinigtes Königreich: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen der Electromagnetic Compatibility Regulations (Bestimmungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit), der Electrical Equipment (Safety) Regulations (Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Geräte) und der Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations (Bestimmungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) erfüllt. |
|
Technische Daten |
Beschreibung |
|---|---|
|
Betriebsspannung |
24 V AC nominal, Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa), bei 50/60 Hz (mindestens 20 V AC bis höchstens 30 V AC) Alternative: Spezielles nominelles 24 V DC-Netzteil der Klasse 2; Nordamerika: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
|
Leistungsaufnahme |
Maximal 38 VA |
|
Betriebssystem |
Wind River® Linux LTS 17 (LTS, long-term support) |
|
Prozessor |
NXP i.MX6 DualLite-Prozessor, Dual-Core-Cortex-A9-Prozessor mit 1,0 GHz und 512 KB L2-Cache |
|
Speicher |
16 GB nichtflüchtiger Flash-Speicher für Betriebssystem, Konfigurationsdaten und Betriebsdatenspeicherung und -sicherung 2 GB SDRAM für den dynamischen Speicher von Betriebsdaten |
|
Unterstützte Integrationen |
BACnet/IP, BACnet MS/TP, N2 Bus, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire Tyco C•CURE 9000, victor Videomanagement, Simplex FACU, Molex Beleuchtungssteuerung, Cree SmartCast Beleuchtungssteuerung Anmerkung: Das Modell SNE110Lx unterstützt zwar die Integration eines IP-Geräts, es unterstützt jedoch nicht die N2-Bus- oder LonWorks kompatible Netzwerkschnittstelle.
|
|
Netzwerk und serielle Schnittstellen |
Eine Ethernet-Schnittstelle; 1000/100/10 Mbit/s; 8-poliger RJ-45-Steckverbinder Eine FC-Bus-Schnittstelle (6-poliger RJ-12-Port; Anschluss über 1,5 m RJ-12-Feldbuskabel) Eine optisch isolierte RS-485-Schnittstelle mit einer abnehmbaren 4-poligen Klemmenleiste Drei USB-Schnittstellen (1 Micro-B und 2 USB A). Alle unterstützen USB 2.0 und OHCI (Open Host Controller Interface); Micro-USB-Schnittstelle derzeit inaktiv |
|
Übertragungsgeschwindigkeiten |
Ethernet-Kommunikation: 1000, 100 oder 10 Mbit/s Optisch isolierte, serielle Kommunikation (FC-Bus): 76.800, 38.400, 19.200, 9600 oder 1200 Bit/s (wählbar) |
|
Umgebungstemperatur |
Betriebsbedingungen: 0 bis 50 °C Extrembetrieb: -30 bis 60 °C Bei Nicht-Betrieb: -40 bis 70 °C |
|
Umgebungsfeuchte |
Lagerbedingungen: 5 bis 95 % r. F., 30 °C max. Taupunkt Betriebsbedingungen: 10 bis 90 % r. F., 30 °C max. Taupunkt |
|
Gehäuse |
Mischung aus schwarzem Polycarbonat und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
Montage |
Auf ebener Fläche mit Schrauben an drei Montageclips oder einer einzelnen 35 mm Hutschiene |
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
190 mm x 125 mm x 45,5 mm |
|
Gewicht |
0,387 kg |
|
Richtlinien
|
USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte; FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A |
|
Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte; IC-konform (Industry Canada), ICES-003 |
|
|
Europa: CE-Kennzeichen – Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt. |
|
|
Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland |
|
|
BACnet International: BTL 135-2016 Gelistet B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protokoll Revision 15 |