Erzeugen neuer Alarme - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können in den Feldbussen, die an die SNE angeschlossen sind, neue Alarme für die SNE oder unterstützte Feldgeräte erstellen.

Prozedur

  1. Ziehen Sie die erforderliche SNE oder das erforderliche Objekt vom Typ Feldgerät vom Navigationsbereich in den Anzeigebereich. Der Bildschirm „Focus“ des Feldgeräteobjekts oder der SNE wird geöffnet.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Alarm; der Bildschirm Alarm des Geräts wird geöffnet. Klicken Sie auf Neu; der Assistent zum Einfügen von Alarmen wird geöffnet (Abbildung 1).
    Abbildung 1. Assistent zum Einfügen von Alarmen

  3. Wählen Sie das Geräteattribut aus, für das Sie einen Alarm erzeugen möchten.
  4. Befolgen Sie die Anweisungen des Assistenten und erzeugen oder bearbeiten Sie die Werte des Attributs, für das Sie einen Alarm erzeugen möchten.
  5. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie das Erzeugen der erforderlichen Alarmparameter für das Geräteattribut abgeschlossen haben.