Einstellen von Uhrzeit, Datum, Zeitzone und Zeitsynchronisation - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Die Einstellung von Zeitzone, Datum und Uhrzeit in einer SNE hängt davon ab, welche Position eine SNE in der Hierarchie der Metasys Liegenschaft einnimmt. Siehe Anhang: Verwaltung von Zeitzone, Datum und Uhrzeit zu weiteren Informationen und detaillierten Anweisungen zur Einstellung von Zeitzone, Datum und Uhrzeit in einer SNE und in einem Metasys Netzwerk.