Importieren eines Zertifikats - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

So importieren Sie ein Zertifikat für eine Automationsstation in einer Archivdatenbasis:

Prozedur

  1. Öffnen Sie die Archivdatenbasis.
  2. Wählen Sie im Menü Werkzeuge die Option Zertifikatverwaltung. Der Bildschirm Zertifikatverwaltung wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Zertifikate importieren. Das Dialogfeld Zertifikate importieren wird angezeigt.
    Abbildung 1. Bildschirm zum Anfordern von Zertifikaten
  4. Wählen Sie die Zertifikatsdatei aus. Die Datei hat die Erweiterung .crt, .cer oder .pem. Klicken Sie auf Import. Das Zertifikat für die Automationsstation wird importiert.
    Abbildung 2. Bildschirm zum Importieren von Zertifikaten
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zertifikate, um das neu importierte Zertifikat anzuzeigen
    Abbildung 3. Neu importiertes Zertifikat