Beispielnetzwerk - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-31
Product status
Active

Abbildung 1 zeigt ein Beispielsystem mit einer üblichen Konfiguration für Zeitzone, Datum und Zeitverwaltung. Dieses Beispiel ist repräsentativ für Multicast- oder Windows-Methoden zur Zeitsynchronisation.

Der Metasys Server ist der Liegenschaftsleiter und ist so konfiguriert, dass er Datum und Uhrzeit von einem Zeitserver des Intranets erhält. Datum und Uhrzeit stammen von einem Internet-Zeitserver (so z. B. von der Atomuhr der Marine). Der Intranet-Zeitserver ruft mittels SNTP (Simple Network Time Protocol) die Uhrzeit vom Internet-Zeitserver ab. Der Liegenschaftsleiter ruft die Uhrzeit wiederum vom Intranet-Zeitserver ab. Der Liegenschaftsleiter versorgt dann unter Verwendung der automatischen Zeitsynchronisation des Metasys Systems und der manuell konfigurierten Zeitzone die anderen Automationsstationen und Metasys Server des Metasys Netzwerks mit Zeitzone, Datum und Uhrzeit.

Abbildung 1. Beispiel des Zeitmanagementsystems