Netzwerkempfindlichkeit der SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

In einigen stark ausgelasteten Gebäudenetzwerken können Feldregler im BACnet/IP- und MS/TP-Feldbus die SNE zyklisch online und offline schalten, obwohl das Gerät eigentlich online ist. Dieses Verhalten ist am häufigsten in Automationsstationen mit einer geringen Kapazität zu beobachten. Wenn dieses Problem im Gebäudenetzwerk auftritt, können Sie die Empfindlichkeit der BACnet/IP- und MS/TP-Feldbus-Netzwerke verringern, indem Sie die Anzahl der Sekunden erhöhen, die die Automationsstation wartet, bevor ein Feldgerät als offline markiert wird. Es gibt drei verschiedene Empfindlichkeitsoptionen, die jeweils mit unterschiedlichen Werten verbunden sind:

  • Hohe Empfindlichkeit: Für ein System, das keine Zeichen eines zyklischen Offline-Status zeigt

  • Mittlere Empfindlichkeit (Standard): Für ein System, bei dem gelegentlich ein zyklischer Offline-Status auftritt

  • Niedrige Empfindlichkeit: Für ein System, bei dem ständig Probleme mit einem zyklischen Offline-Status auftreten

Tabelle 1 enthält eine Liste der Komponenten der Automationsstation, die angepasst werden können, um die Empfindlichkeit des Netzwerks zu verringern. Nach einer Änderung dieser Werte müssen Sie die Automationsstation neu starten, damit die neuen Empfindlichkeitseinstellungen wirksam werden. Eine Beschreibung der erforderlichen Schritte finden Sie unter Einstellen der Netzwerkempfindlichkeit der SNE.

Tabelle 1. Anpassung der Netzwerkempfindlichkeit

Element des Navigationsbaums

Anzupassende Attribute

Automationsstation: Fenster Lupe

APDU-Seg Timeout

APDU-Timeout

APDU-Wiederholungen

Zw_knoten-Kommzähler

BACnet Protocol Eng

Abfrageverzögerung

Eth IP-Datenverbindung

APDU-Seg Timeout

APDU-Timeout

APDU-Wiederholungen

Zw_knoten-Kommzähler

BACnet IP

Zw_knoten-Kommzähler

APDU-Seg Timeout

APDU-Timeout

APDU-Wiederholungen

Feldbus MSTP

Zw_knoten-Kommzähler

APDU-Seg Timeout

APDU-Timeout

APDU-Wiederholungen