In einigen stark ausgelasteten Gebäudenetzwerken können Feldregler im BACnet/IP- und MS/TP-Feldbus die SNE zyklisch online und offline schalten, obwohl das Gerät eigentlich online ist. Dieses Verhalten ist am häufigsten in Automationsstationen mit einer geringen Kapazität zu beobachten. Wenn dieses Problem im Gebäudenetzwerk auftritt, können Sie die Empfindlichkeit der BACnet/IP- und MS/TP-Feldbus-Netzwerke verringern, indem Sie die Anzahl der Sekunden erhöhen, die die Automationsstation wartet, bevor ein Feldgerät als offline markiert wird. Es gibt drei verschiedene Empfindlichkeitsoptionen, die jeweils mit unterschiedlichen Werten verbunden sind:
-
Hohe Empfindlichkeit: Für ein System, das keine Zeichen eines zyklischen Offline-Status zeigt
-
Mittlere Empfindlichkeit (Standard): Für ein System, bei dem gelegentlich ein zyklischer Offline-Status auftritt
-
Niedrige Empfindlichkeit: Für ein System, bei dem ständig Probleme mit einem zyklischen Offline-Status auftreten
Tabelle 1 enthält eine Liste der Komponenten der Automationsstation, die angepasst werden können, um die Empfindlichkeit des Netzwerks zu verringern. Nach einer Änderung dieser Werte müssen Sie die Automationsstation neu starten, damit die neuen Empfindlichkeitseinstellungen wirksam werden. Eine Beschreibung der erforderlichen Schritte finden Sie unter Einstellen der Netzwerkempfindlichkeit der SNE.
|
Element des Navigationsbaums |
Anzupassende Attribute |
|---|---|
|
Automationsstation: Fenster Lupe |
APDU-Seg Timeout APDU-Timeout APDU-Wiederholungen Zw_knoten-Kommzähler |
|
BACnet Protocol Eng |
Abfrageverzögerung |
|
Eth IP-Datenverbindung |
APDU-Seg Timeout APDU-Timeout APDU-Wiederholungen Zw_knoten-Kommzähler |
|
BACnet IP |
Zw_knoten-Kommzähler APDU-Seg Timeout APDU-Timeout APDU-Wiederholungen |
| Feldbus MSTP |
Zw_knoten-Kommzähler APDU-Seg Timeout APDU-Timeout APDU-Wiederholungen |