Diagnosetools der SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Die SNE-Hardware und die Bedienoberfläche verfügen über Tools für die Diagnose und Fehlerbehebung von Hardware- und Softwareproblemen, die mit der SNE auftreten können.

Zu den wichtigsten Diagnosetools der SNE gehören:

Darüber hinaus sind weitere Tools verfügbar, so z. B. der SNMP Trap Browser und der Ping-Befehl zur Bestimmung der IP-Adresse der SNE sowie die Fähigkeit zur Kommunikation im TCP/IP-Netzwerk. Weitere Informationen zur Verwendung des Trap Browsers und zum Ping-Befehl finden Sie in Bestimmen der IP-Adresse und des Gerätenamens der SNE für eine Netzwerkverbindung und Fehlerbehebung.