Festlegen der SNE-Alarmparameter - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Die SNE wird mit verschiedenen voreingestellten Standard-Diagnosealarmen ausgeliefert, die zur Überwachung der SNE-Hardware dienen. Sie können diese Standard-Alarmeinstellungen bearbeiten oder neue Alarme für die SNE-Hardware erstellen.

Darüber hinaus können Sie für unterstützte Feldgeräte an SNE-Feldbussen neue Alarme erstellen und vorhandene Alarme bearbeiten.