Einstellen der Netzwerkempfindlichkeit der SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE16 Network Engine - SNE22 Network Engine - 10.1

Inbetriebnahmeanleitung SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
10.1
Revision date
2020-11-10

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Befolgen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Anweisungen, um die Netzwerkempfindlichkeit von BACnet/IP- und MS/TP-Feldbus-Netzwerken für eine Automationsstation anzupassen. Die Anzahl der falschen Offline-Angaben kann dadurch minimiert werden, dass Sie die Anzahl der Sekunden erhöhen, die die Automationsstation warten soll, bevor ein Feldgerät als offline gekennzeichnet wird. Es gibt drei verschiedene Empfindlichkeitsoptionen, die jeweils mit unterschiedlichen Werten verbunden sind: Hoch, Mittel und Niedrig. Die Standardeinstellung für alle Automationsstationen, die auf Version 10.1 aktualisiert wurden, ist Mittel.

Überprüfen Sie vor Beginn, dass die Automationsstation für den Betrieb im Expertenmodus eingestellt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass alle für die Einstellung benötigten Attribute verfügbar sind. Wählen Sie zudem für alle Attributfenster die Ansicht Erweitert aus.

Anmerkung: Wenden Sie die Empfindlichkeitseinstellung einheitlich an. Wenn Sie zum Beispiel niedrige Empfindlichkeit einstellen, stellen Sie sicher, dass Sie für alle Objekte niedrige Empfindlichkeitswerte verwenden.

Gehen Sie zum Einstellen der Empfindlichkeitswerte wie folgt vor:

Prozedur

  1. Öffnen Sie für die Automationsstation, die eingestellt werden soll, das Fenster Lupe. Geben Sie für den ausgewählten Empfindlichkeitsbereich neue Werte ein. Verwenden Sie dafür die in Tabelle 1 aufgeführten Werte.
    Tabelle 1. Netzwerkeinstellungen für die Automationsstation

    Attribut

    Hohe Empfindlichkeit

    Mittlere Empfindlichkeit

    Niedrige Empfindlichkeit

    APDU-Seg Timeout

    4000 ms

    10000 ms

    20000 ms

    APDU-Timeout

    6000 ms

    10000 ms

    20000 ms

    APDU-Wiederholungen

    4

    4

    5

    Zw_knoten-Kommzähler

    20 Sekunden

    120 Sekunden

    240 Sekunden

    Abbildung 1. Beispiel: Netzwerkeinstellungen für die Automationsstation
  2. Klicken Sie auf Speichern.
  3. Öffnen Sie das Fenster Momentaufnahme für die Integration BACnet Protokoll Eng der Automationsstation, die Sie einstellen möchten. Gehen Sie für den ausgewählten Empfindlichkeitsbereich einen Wert für die Abfrageverzögerung ein. Verwenden Sie dafür die in Tabelle 2 aufgeführten Werte.
    Tabelle 2. Netzwerkeinstellungen für BACnet Protokoll Eng

    Attribut

    Hohe Empfindlichkeit

    Mittlere Empfindlichkeit

    Niedrige Empfindlichkeit

    Abfrageverzögerung

    20 Sekunden

    60 Sekunden

    120 Sekunden

    Abbildung 2. Beispiel: Netzwerkeinstellungen für BACnet Protokoll Eng
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Öffnen Sie das Fenster Momentaufnahme für die Integration Eth IP-Datenverbindung der Automationsstation, die Sie einstellen möchten. Geben Sie für den ausgewählten Empfindlichkeitsbereich neue Werte ein. Verwenden Sie dafür die in Tabelle 3 aufgeführten Werte.
    Tabelle 3. Netzwerkeinstellungen für Eth IP-Datenverbindung

    Attribut

    Hohe Empfindlichkeit

    Mittlere Empfindlichkeit

    Niedrige Empfindlichkeit

    APDU-Seg Timeout

    4000 ms

    10000 ms

    20000 ms

    APDU-Timeout

    6000 ms

    10000 ms

    20000 ms

    APDU-Wiederholungen

    4

    4

    5

    Zw_knoten-Kommzähler

    30 Sekunden

    120 Sekunden

    240 Sekunden

    Abbildung 3. Beispiel: Netzwerkeinstellungen für Eth IP-Datenverbindung
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Öffnen Sie das Fenster Momentaufn. Lupe für die Integration BACnet IP der Automationsstation, die Sie einstellen möchten. Geben Sie für den ausgewählten Empfindlichkeitsbereich neue Werte ein. Verwenden Sie dafür die in Tabelle 4 aufgeführten Werte.
    Tabelle 4. BACnet-IP-Netzwerkeinstellungen

    Attribut

    Hohe Empfindlichkeit

    Mittlere Empfindlichkeit

    Niedrige Empfindlichkeit

    APDU-Seg Timeout

    8000 ms

    11000 ms

    20000 ms

    APDU-Timeout

    6000 ms

    12000 ms

    20000 ms

    APDU-Wiederholungen

    3

    4

    5

    Zw_knoten-Kommzähler

    30 Sekunden

    120 Sekunden

    240 Sekunden

    Abbildung 4. Beispiel: BACnet-IP-Netzwerkeinstellungen
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Starten Sie die Automationsstation neu, damit diese neuen Einstellungen wirksam werden.