Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Befolgen Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Anweisungen, um die Netzwerkempfindlichkeit von BACnet/IP- und MS/TP-Feldbus-Netzwerken für eine Automationsstation anzupassen. Die Anzahl der falschen Offline-Angaben kann dadurch minimiert werden, dass Sie die Anzahl der Sekunden erhöhen, die die Automationsstation warten soll, bevor ein Feldgerät als offline gekennzeichnet wird. Es gibt drei verschiedene Empfindlichkeitsoptionen, die jeweils mit unterschiedlichen Werten verbunden sind: Hoch, Mittel und Niedrig. Die Standardeinstellung für alle Automationsstationen, die auf Version 10.1 aktualisiert wurden, ist Mittel.
Überprüfen Sie vor Beginn, dass die Automationsstation für den Betrieb im Expertenmodus eingestellt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass alle für die Einstellung benötigten Attribute verfügbar sind. Wählen Sie zudem für alle Attributfenster die Ansicht Erweitert aus.
Gehen Sie zum Einstellen der Empfindlichkeitswerte wie folgt vor:
Prozedur
-
Öffnen Sie für die Automationsstation, die eingestellt werden soll, das Fenster Lupe. Geben Sie für den ausgewählten Empfindlichkeitsbereich neue Werte ein. Verwenden Sie dafür die in Tabelle 1 aufgeführten Werte.
Tabelle 1. Netzwerkeinstellungen für die Automationsstation Attribut
Hohe Empfindlichkeit
Mittlere Empfindlichkeit
Niedrige Empfindlichkeit
APDU-Seg Timeout
4000 ms
10000 ms
20000 ms
APDU-Timeout
6000 ms
10000 ms
20000 ms
APDU-Wiederholungen
4
4
5
Zw_knoten-Kommzähler
20 Sekunden
120 Sekunden
240 Sekunden
Abbildung 1. Beispiel: Netzwerkeinstellungen für die Automationsstation - Klicken Sie auf Speichern.
-
Öffnen Sie das Fenster Momentaufnahme für die Integration BACnet Protokoll Eng der Automationsstation, die Sie einstellen möchten. Gehen Sie für den ausgewählten Empfindlichkeitsbereich einen Wert für die Abfrageverzögerung ein. Verwenden Sie dafür die in Tabelle 2 aufgeführten Werte.
Tabelle 2. Netzwerkeinstellungen für BACnet Protokoll Eng Attribut
Hohe Empfindlichkeit
Mittlere Empfindlichkeit
Niedrige Empfindlichkeit
Abfrageverzögerung
20 Sekunden
60 Sekunden
120 Sekunden
Abbildung 2. Beispiel: Netzwerkeinstellungen für BACnet Protokoll Eng - Klicken Sie auf Speichern.
-
Öffnen Sie das Fenster Momentaufnahme für die Integration Eth IP-Datenverbindung der Automationsstation, die Sie einstellen möchten. Geben Sie für den ausgewählten Empfindlichkeitsbereich neue Werte ein. Verwenden Sie dafür die in Tabelle 3 aufgeführten Werte.
Tabelle 3. Netzwerkeinstellungen für Eth IP-Datenverbindung Attribut
Hohe Empfindlichkeit
Mittlere Empfindlichkeit
Niedrige Empfindlichkeit
APDU-Seg Timeout
4000 ms
10000 ms
20000 ms
APDU-Timeout
6000 ms
10000 ms
20000 ms
APDU-Wiederholungen
4
4
5
Zw_knoten-Kommzähler
30 Sekunden
120 Sekunden
240 Sekunden
Abbildung 3. Beispiel: Netzwerkeinstellungen für Eth IP-Datenverbindung - Klicken Sie auf Speichern.
-
Öffnen Sie das Fenster Momentaufn. Lupe für die Integration BACnet IP der Automationsstation, die Sie einstellen möchten. Geben Sie für den ausgewählten Empfindlichkeitsbereich neue Werte ein. Verwenden Sie dafür die in Tabelle 4 aufgeführten Werte.
Tabelle 4. BACnet-IP-Netzwerkeinstellungen Attribut
Hohe Empfindlichkeit
Mittlere Empfindlichkeit
Niedrige Empfindlichkeit
APDU-Seg Timeout
8000 ms
11000 ms
20000 ms
APDU-Timeout
6000 ms
12000 ms
20000 ms
APDU-Wiederholungen
3
4
5
Zw_knoten-Kommzähler
30 Sekunden
120 Sekunden
240 Sekunden
Abbildung 4. Beispiel: BACnet-IP-Netzwerkeinstellungen - Klicken Sie auf Speichern.
- Starten Sie die Automationsstation neu, damit diese neuen Einstellungen wirksam werden.