Leistungsdaten und -beschränkungen - Metasys - LIT-12013545 - Systemintegration - OPC UA client driver for Metasys - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die OPC UA-Client-Anbieter-Integration – Anwendungshinweis

Brand
Metasys
Product name
OPC UA client driver for Metasys
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-29
Language
Deutsch

Die Verwendung der OPC UA-Client-Treiber wirken sich nicht auf die Leistungsdaten und -beschränkungen der Metasys Automationsstationen aus. In den folgenden Tabellen sind nur die grundlegenden Einschränkungen der Modelle SNE, SNC und NAE aufgeführt.

Tabelle 1. Merkmale der Modelle SNE
Merkmale und Funktionen SNE10500 SNE11000 SNE22000
Maximale Anzahl an Objekten 2500 2500 5000
OPC UA-Integrationen 1 1 1
OPC UA-Server 5 5 5
Maximale Anzahl an Objekten für jeden OPC UA-Server 2500 2500 2500
Maximale Anzahl an Knoten für jeden OPC UA-Server 800 800 800
Maximale Anzahl an Feldgeräten für jeden Bus 50 100 255
Maximale Anzahl an Geräten an allen Bussen 60 150 600
Tabelle 2. Merkmale der Modelle SNC
Merkmale und Funktionen SNC25150-0 SNC16120-0

SNC25150-04

SNC16120-04

Maximale Anzahl an Objekten 2500 2500 2500
OPC UA-Integrationen 1 1 1
OPC UA-Server 5 5 5
Maximale Anzahl an Objekten für jeden OPC UA-Server 2500 2500 2500
Maximale Anzahl an Knoten für jeden OPC UA-Server 800 800 800
Maximale Anzahl an Feldgeräten für jeden Bus 50 50 4
Maximale Anzahl an Geräten an allen Bussen 96 60 4
Tabelle 3. Merkmale der Modelle NAE
Merkmale und Funktionen NAE55 NAE85xx OAS
Maximale Anzahl an Objekten 5000 1000 oder 25000 20000
OPC UA-Integrationen 1 1 1
OPC UA-Server 5 10 10
Maximale Anzahl an Objekten für jeden OPC UA-Server 2500 10000 oder 25000 20000
Maximale Anzahl an Knoten für jeden OPC UA-Server 800 8000 8000
Maximale Anzahl an Feldgeräten für jeden Bus 100 255 255
Maximale Anzahl an Geräten an allen Bussen 600 1000 1000