High-level Workflow - Metasys - LIT-12013545 - Systemintegration - OPC UA client driver for Metasys - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die OPC UA-Client-Anbieter-Integration – Anwendungshinweis

Brand
Metasys
Product name
OPC UA client driver for Metasys
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013545
Version
11.0
Revision date
2021-06-29
Language
Deutsch

Anforderungen für die Integration von OPC UA-Daten in Metasys.

  • Installieren und konfigurieren Sie den OPC UA-Server
  • Lizenzieren Sie die Automationsstation mit einem OPC UA-Client-Protokolltreiber
  • Stellen Sie über Ethernet eine Verbindung zwischen dem Inbetriebnahme-PC und der Automationsstation her
  • Stellen Sie über Ethernet eine Verbindung zwischen der Automationsstation und den OPC UA-Servern her
Abbildung 1. Workflow für OPC UA
Abbildung 2. OPC UA-Netzwerk