Softwarebedingungen - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die KNX-Integration – Anwendungshinweis

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013148
Version
11.0
Revision date
2021-07-05

Die Nutzung der Software, die in diesem Produkt enthalten ist (oder dieses Produkt darstellt) oder der Zugriff auf die Cloud oder gehostete Dienste, die ggf. für dieses Produkt erhältlich sind, unterliegt den unter www.johnsoncontrols.com/techterms beschriebenen Bedingungen. Ihre Verwendung dieses Produkts drückt Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen aus.