Leistungsdaten und -beschränkungen - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die KNX-Integration – Anwendungshinweis

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document number
LIT-12013148
Version
11.0
Revision date
2021-07-05

Die unten stehende Tabelle fasst die Leistungsdaten und -beschränkungen der einzelnen Automationsstationsmodelle zusammen.

Anmerkung: Die maximale Anzahl der NAE55s, SNEs oder SNCs pro KNX-IP-Gateway (Tunneling-Modus) hängt vom Typ des KNX-IP-Gateways ab.
Tabelle 1. Leistungsdaten und -beschränkungen für die NAE, SNE oder SNC

Modell

Maximale Anzahl der Feldbusse

Maximale Anzahl der Geräte pro Bus

Maximale Anzahl von Objekten

Maximale Anzahl der KNX-Gruppenadressen

Maximale Anzahl der KNX-Multicast-Adressen (Routing-Modus)

Maximale Anzahl von KNX-IP-Gateways pro Automationsstation

NCE25/NIE29

2

32

2.500

1.000

1

3
NAE35/NIE39 2 50 2.500 1.000 1 3
NAE45/NIE49 2 100 2.500 1.000 1 3
NAE55/NIE59 3 (plus LON) 100 5.000 1.500 1 3
SNE10500-0 1 50 2500 1.000 1 3
SNE110L0-0 1 100 2500 1.000 1 3
SNE11000-0 1 100 2500 1.000 1 3
SNE22000-0 2 100 5000 1.000 1 3
SNC25150-0 1 50 2500 1.000 1 3
SNC25150-04 1 4 2500 1.000 1 3
SNC16120-0 1 50 2500 1.000 1 3
SNC16120-04 1 4 2500 1.000 1 3

NAE85/LCS85

10.000 (Basis) oder 25.000 (Upgrade)

1.500

1

5