Voraussetzungen - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die KNX-Integration – Anwendungshinweis

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document number
LIT-12013148
Version
11.0
Revision date
2021-07-05

Damit Sie eine KNX-Integration als VND-Integration hinzufügen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Ein korrekt konfiguriertes KNX-System für den Datenaustausch mit KNX-IP-Schnittstellen und KNX-IP-Routern. Bevor Sie die Integration im Metasys-Liegenschaftsportal hinzufügen können, müssen alle KNX-Geräte korrekt installiert sein und mit KNX-IP-Geräten (Schnittstellen und Router) kommunizieren.
  • Korrekt mit der Automationsstation verbundene KNX-IP-Schnittstellen und KNX-IP-Router.