Übersicht - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die KNX-Integration – Anwendungshinweis

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document number
LIT-12013148
Version
11.0
Revision date
2021-07-05

Bei den Automationsstationen handelt es sich um ethernetbasierte Überwachungssysteme zur Anbindung von vernetzten Gebäudeautomationssystemen (GA) an IP-Netzwerke. GA-Feldgeräte können mithilfe der Launcher-Anwendung von einem Computer aus überwacht und gesteuert werden. Installieren Sie dazu die Launcher-Version 1.7 auf Ihrem Computer. Weitere Informationen finden Sie unter Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) .

Die SNC kombiniert die Netzwerküberwachung und IP-Netzwerkkonnektivität von SNE-Automationsstationen mit der Eingangs-/Ausgangs-Punktkonnektivität und den Möglichkeiten zur direkten digitalen Steuerung von Anlagenreglern. Die Automationsstationen bieten Zeitplanung, Alarm- und Ereignismanagement, Trendanalysen, Energiemanagement, Datenaustausch und Passwortschutz. Die aktuelle Version der Metasys-Systemsoftware ist bereits werkseitig vorinstalliert.