Definition von Bereichspunkten - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die C•CURE-victor-Integration – Anwendungshinweis

Brand
Metasys
Product name
CCURE-Victor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-07-05
Language
Deutsch

Ein einzelnes Objekt vom Typ Bereich wird durch ein Metasys Objekt dargestellt:

Attribute eines Metasys Objekts

ID

SUB-ID

Beschreibung der möglichen Werte

Schreibgeschützt (R)/beschreibbar (W)

Definition des Datenpunktes

 

Anzahl Personen (People count)

7

2

Zahl

R

Max zulässige Personen (Max people admitted)

5

0

Zahl

R

Min zulässige Personen (Min people admitted)

6

1

Zahl

R