Softwarebedingungen - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die C•CURE-victor-Integration – Anwendungshinweis

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-07-05

Die Verwendung der Software, die im Produkt eingesetzt wird (oder aus der dieses Produkt besteht), sowie der Zugang zur Cloud oder ggf. zu den gehosteten Services für dieses Produkt unterliegen den geltenden Bestimmungen, die unter www.johnsoncontrols.com/techterms zu finden sind. Ihre Verwendung dieses Produkts drückt Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen aus.