Einführung - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die C•CURE-victor-Integration – Anwendungshinweis

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-07-05

In diesem Dokument wird Inbetriebnahme einer Automationsstation für eine Tyco® C•CURE®-oder victor®-Integration in Metasys® beschrieben. Zu den Modulen, die diese Integration unterstützen, zählen die Automationsstationen der Serien NAE55, NAE85, SNE und SNC. Soweit nicht anderweitig angegeben, bezieht sich der Begriff Automationsstation in diesem Dokument auf die Automationsstationen der Serien NAE55, NAE85, SNE oder SNC. Diese Integration stellt eine Verbindung zwischen der Zutrittskontrolle Tyco C•CURE 9000 und den Video Management-Systemen victor her, um die in Zuordnungstabellen für C•CURE-Datenpunkte und Zuordnungstabellen für victor-Datenpunkte aufgeführten Informationen in der Bedienoberfläche von Metasys anzuzeigen. Der Open Application Server (OAS) ist eine Komponente des Metasys Systems, die die Funktionalität eines Metasys Servers und einer Automationsstation in einer Software verbindet und weitere optionale Add-On-Funktionen bietet. Der OAS unterstützt eine Integration mit C•CURE.

Diese Dokumentation enthält keine Informationen zur Montage, Verdrahtung oder zum Herstellen der Spannungsversorgung einer Automationsstation. Darüber hinaus wird in dieser Dokumentation ebenfalls nicht beschrieben, wie eine Archivdatenbasis für eine Liegenschaft des Metasys Systems erzeugt oder heruntergeladen oder wie eine Automationsstation zur Überwachung oder Regelung eines Gebäudeautomationssystems konfiguriert wird.