Komponentenvoraussetzungen - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die C•CURE-victor-Integration – Anwendungshinweis

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-07-05

Zum Integrieren eines C•CURE- oder victor-Systems in Metasys benötigen Sie die folgenden Komponenten:

  • Eine der folgenden Installationen:
    • C•CURE 9000-Server in der Version 2.70
    • victor-Server in der Version 5.2
    • C•CURE-victor Unified-Server, mit C•CURE 9000 in der Version 2.70 und victor in der Version 5.2
  • Aktive victor-Webdienst-Lizenzen für die installierten Komponenten. Weitere Informationen finden Sie in Designüberlegungen.
  • Eine der folgenden Automationsstationen:
    • SNE oder SNC in der Version 10.1 oder aktueller
    • NAE85 in der Version 10.0 oder aktueller, auf dem eigenen Server installiert
    • NAE55 der Version 10.0 oder aktueller
  • Open Application Server (OAS) unterstützt die C•CURE-Integration ab der Version 10.1
  • Netzwerkkonnektivität zwischen dem C•CURE 9000-victor-Webdienst und der NAE
  • Mass Changes Tool (MCT) in der Version 2.6.99.0 oder aktueller
  • System Configuration Tool (SCT) in der Version 14.0 für die Metasys Version 11.0