Automationsstationen - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 11.0

Inbetriebnahme einer Automationsstation für die C•CURE-victor-Integration – Anwendungshinweis

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document number
LIT-12013151
Version
11.0
Revision date
2021-07-05

Bei Automationsstationen handelt es sich um ethernetbasierte Überwachungssysteme zur Anbindung von vernetzten Gebäudeautomationssystemen an IP-Netzwerke und das Web. Eine Automationsstation dient zum Überwachen und Regeln von Feldgeräten einer Gebäudeautomation von einem Computer aus. Zum Start der Bedienoberfläche einer Automationsstation verwendet Sie die Anwendung Launcher, die mit der NAE-Software installiert wird. Informationen zum Aktualisieren oder Neuinstallieren der Anwendung Launcher können Sie Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) entnehmen.

Alle Automationsstationen bieten Zeitprogramme, Alarm- und Ereignismanagement, Trendanalysen, Energiemanagement, Datenaustausch und Passwortschutz. NAE85 erfordert das Betriebssystem Microsoft® Windows Server®.

Abbildung 1. Netzwerklayout