Zubehör - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6
Tabelle 1. Bestellinformationen für Zubehör
Bestellzeichen Beschreibung

Erweiterungsmodule der Serie IOM

Eine vollständige Liste der verfügbaren Module der Serie IOM finden Sie im Metasys® System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042).

MAP-Gateway (Mobile Access Portal)

Weitere Informationen zur Bestimmung des geeigneten Produkts für Ihre Region finden Sie in Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869).

Sensoren der Serie NS

Eine vollständige Liste der verfügbaren Sensoren der Serie NS finden Sie im NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574).

TL-CCT-0

CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm)

MS-FCP-0

Firmware-Paketdateien der Feldregler für CCT

MS-DIS1710-0

Lokales Regler-Display

TP-2420

Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 20 VA, Montage mit Dübeln

Y65T31-0

Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage, 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2

Anmerkung: Weitere Transformatoren der Serie Y6x-x sind ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Series Y63, Y64, Y65, Y66, and Y69 Transformers Product Bulletin (LIT-125755).

AS-XFR050-0

Netztransformator (Klasse 2, 24 V AC, 50 VA Maximalleistung), ohne Gehäuse

AS-CBLTSTAT-0

Kabeladapter zum Anschluss an 8-polige Sensoren der Serie TE-6700

AP-TBK4SA-0

Ersatzklemmleisten für SA-Bus, 4-polig, braun, Großpackung mit 10 Stück

AP-TBK4FC-0

Ersatzklemmleisten für FC-Bus, 4-polig, blau, Großpackung mit 10 Stück

AP-TBK3PW-0

Ersatzklemmleisten für Spannungsversorgung, 3-polig, grau, Großpackung mit 10 Stück