| Bestellzeichen | Beschreibung |
|---|---|
|
Erweiterungsmodule der Serie IOM |
Eine vollständige Liste der verfügbaren Module der Serie IOM finden Sie im Metasys® System Field Equipment Controllers and Related Products Product Bulletin (LIT-12011042). |
|
MAP-Gateway (Mobile Access Portal) |
Weitere Informationen zur Bestimmung des geeigneten Produkts für Ihre Region finden Sie in Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869). |
|
Sensoren der Serie NS |
Eine vollständige Liste der verfügbaren Sensoren der Serie NS finden Sie im NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574). |
|
TL-CCT-0 |
CCT-Software (Regler-Konfigurationsprogramm) |
|
MS-FCP-0 |
Firmware-Paketdateien der Feldregler für CCT |
|
MS-DIS1710-0 |
Lokales Regler-Display |
|
TP-2420 |
Transformator, 120 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 20 VA, Montage mit Dübeln |
|
Y65T31-0 |
Transformator, 120/208/240 V AC primär zu 24 V AC sekundär, 40 VA, Fußmontage, 20,32 cm Primärleitungen und sekundäre Schraubklemmen, Klasse 2 Anmerkung: Weitere Transformatoren der Serie Y6x-x sind ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im Series Y63, Y64, Y65, Y66, and Y69 Transformers Product Bulletin (LIT-125755).
|
|
AS-XFR050-0 |
Netztransformator (Klasse 2, 24 V AC, 50 VA Maximalleistung), ohne Gehäuse |
| AS-CBLTSTAT-0 |
Kabeladapter zum Anschluss an 8-polige Sensoren der Serie TE-6700 |
|
AP-TBK4SA-0 |
Ersatzklemmleisten für SA-Bus, 4-polig, braun, Großpackung mit 10 Stück |
|
AP-TBK4FC-0 |
Ersatzklemmleisten für FC-Bus, 4-polig, blau, Großpackung mit 10 Stück |
|
AP-TBK3PW-0 |
Ersatzklemmleisten für Spannungsversorgung, 3-polig, grau, Großpackung mit 10 Stück |