Klemmleiste für die Spannungsversorgung - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Die Klemmleiste für die 24 V AC-Spannungsversorgung ist ein grauer, abnehmbarer, 3-poliger Steckverbinder, der auf eine Buchse an der Platine oben rechts am Regler passt.

Schließen Sie die Drähte der 24 V AC-Spannungsversorgung vom Transformator an die Klemmen HOT und COM des Steckverbinders an, wie unten gezeigt. Verwenden Sie nicht die mittlere Klemme an der Klemmleiste für die Spannungsversorgung. Weitere Informationen über die Klemmleiste für die Spannungsversorgung finden Sie in Tabelle 1.

Abbildung 1. Verdrahtung der Klemmleiste für die 24 V AC-Spannungsversorgung

Anmerkung: Die Farben der Spannungsversorgungsdrähte können sich bei Transformatoren von anderen Herstellern unterscheiden. Weitere Informationen zur Verdrahtung finden Sie in den Anweisungen des Transformatorherstellers und den projektspezifischen Zeichnungen.
Wichtig: Schließen Sie die 24 V AC-Spannungsversorgung so an den Regler und alle anderen Netzwerkgeräte an, dass die Phasenbelegung des Transformators für alle Geräte gleich ist. Wenn alle Geräte im Netzwerk an einer einheitlichen 24-V AC-Spannungsversorgung angeschlossen werden, führt dies zu einer Verringerung von elektrischen Störungen und Problemen aufgrund von Erdungsschleifen. Der Regler erfordert keine Erdung.