FC-Bus-Klemmleiste - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Die FC-Bus-Klemmleiste ist ein blauer, abnehmbarer, 4-poliger Steckverbinder, der auf eine Buchse an der Platine passt.

Verdrahten Sie die abnehmbaren FC-Bus-Klemmleistenstecker am Regler und die übrigen Regler in einer Daisy-Chain-Konfiguration mithilfe von 3-adrigen, verdrillten und abgeschirmten Kabeln wie unten gezeigt. Weitere Informationen über Funktionen, Anforderungen und Nennwerte der FC-Bus-Klemmen finden Sie in Tabelle 1.

Abbildung 1. Verdrahtung der FC-Bus-Klemmleiste
Anmerkung: Die FC-Bus-Klemme SHLD (Abschirmung) ist isoliert und kann zum Anschluss (Daisy-Chain-Konfiguration) der Abschirmung für die FC-Bus-Verdrahtung verwendet werden.