|
Bestellzeichen |
MS-FAC2513-0 Advanced Application Field Equipment Controller Anmerkung:
Dieses Modell ist nur in bestimmten Regionen erhältlich.Mehr darüber erfahren Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Johnson Controls.
|
|
Betriebsspannung |
24 V AC (nominal, mindestens 20 V AC/maximal 30 V AC), 50/60 Hz, Netzteil der Klasse 2 (Nordamerika), SELV-Netzteil (Europa) |
|
Leistungsaufnahme |
Maximal 14 VA Anmerkung: Der VA-Nennwert beinhaltet nicht die Spannungsversorgung der an Binärausgängen (BO) oder konfigurierbaren Ausgängen (CO) angeschlossenen Peripheriegeräte. Da der Verbrauch pro BO oder CO bis zu 12 VA beträgt, kann der Gesamtverbrauch bis zu 84 VA (maximal) höher sein.
|
|
Betriebsspannung |
Die +15 V DC-Spannungsversorgungsklemmen liefern einen Gesamtstrom von 100 mA. Anzahl: 1 an den Universaleingängen; für Geräte mit aktivem (3-poligem) Eingang |
|
Umgebungsbedingungen |
Betrieb: 0 bis 50 °C; 10 bis 90 % relative Feuchte, nicht kondensierend Lagerung: -40 bis 80 °C; 5 bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend |
|
Adressierung |
BACnet® MS/TP: Einstellung über DIP-Schalter; gültige Adressen für Regler 4–127 (Geräteadressen 0–3 und 128–255 sind reserviert und keine gültigen Regleradressen). N2Open: Einstellung über DIP-Schalter; gültige Regleradressen 1–254 |
|
Kommunikationsbus |
Umschaltbar zwischen N2Open und RS-485: BACnet® MS/TP 3-Draht-FC-Bus zwischen Automationsstation und anderen Reglern Der 4-Draht-SA-Bus zwischen Regler, Netzwerksensoren und anderen SA-Bus-Geräten verfügt über eine 15 V DC-Spannungsversorgungsleitung (vom Regler) zu den Bus-Geräten. |
|
Prozessor |
Renesas® 32-Bit-Mikrocontroller RX631 |
|
Reservespannungsversorgung Echtzeituhr |
Ein Superkondensator übernimmt mindestens 72 Stunden lang die Spannungsversorgung der Onboard-Echtzeituhr, wenn die Versorgungsspannung des Reglers getrennt wird. |
|
Speicher |
16 MB Flash-Speicher und 8 MB SDRAM |
|
Ein- und Ausgänge |
4 Universaleingänge: Definiert als 0–10 V DC, 0–600 kOhm oder als binärer potentialfreier Kontakt 6 Binäreingänge: Definiert als potentialfreier Kontakt oder Impulszähler/Zählerbetrieb 2 Binärausgänge: Ohne interne 24 V AC-Spannungsversorgung, externe Spannungsversorgung erforderlich 2 konfigurierbare Ausgänge: Definiert als 0–10 V DC- oder 24 V AC-Triac-BO 2 Analogausgänge: Definiert als 0–10 V DC |
|
Auflösung und Genauigkeit der Analogeingänge/Analogausgänge |
Analogeingang: 15-Bit-Auflösung Analogausgang: 0–10 VDC +/- 200 mV |
|
Anschlüsse |
Eingang/Ausgang: Feste Schraubklemmleisten SA-/FC-Bus und Versorgungsspannung: 4-polige und 3-polige steckbare Schraubklemmleisten SA-Bus-Schnittstelle: 6-polige RJ-12-Modularbuchse |
|
Montage |
Horizontale Montage auf einer 35-mm-Hutschiene (bevorzugt) oder Schraubmontage auf einer ebenen Fläche mithilfe von drei am Regler integrierten Befestigungsclips |
|
Gehäuse |
Gehäusematerial: ABS und Polycarbonat, Nennwert mindestens V0 Schutzart: IP20 (IEC529) |
|
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) |
150 x 164 x 48 mm, einschließlich Klemmen und Montageclips Anmerkung: Zur einfachen Entfernung des Gehäuses, für eine ausreichende Lüftung und für die Verdrahtung werden zusätzlich 50 mm über, unter und an der Vorderseite des Reglers benötigt.
|
|
Gewicht |
0,5 kg |
|
Richtlinien |
USA: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX, UL 916, Energiemanagementgeräte FCC-konform nach CFR47, Teil 15, Abschnitt B, Klasse A |
|
Kanada: UL-gelistet unter der Nummer E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nr. 205, Signalgeräte IC-konform (Industry Canada), ICES-003 |
|
|
Europa: Johnson Controls erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Anforderungen und sonstigen relevanten Vorgaben der EMV-Richtlinie erfüllt. |
|
|
Australien/Neuseeland: RCM-Kennzeichen, Einhaltung der Emissionsgrenzen von Australien/Neuseeland |
|
|
BACnet International: BACnet Testing Laboratories™ (BTL) Protokoll Revision 18 gelisteter und zertifizierter BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) |
Die Leistungsspezifikationen sind nominal und entsprechen dem anerkannten Industriestandard. Für Anwendungen bei Bedingungen über diese Spezifikationen hinaus wenden Sie sich an Ihren Vertreter von Johnson Controls. Johnson Controls ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die falsche Anwendung oder den Missbrauch seiner Produkte entstehen.