Nennwerte und Anforderungen der Klemmleisten für Kommunikationsbus und Versorgungsspannung - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6
Anmerkung: Die Empfehlungen für die SA-Bus- und FC-Bus-Verdrahtung in dieser Tabelle gelten für die BACnet MS/TP-Bus-Kommunikation mit einer Baudrate von 38,4 kB.
Tabelle 1. Funktionen, Nennwerte, Anforderungen und Kabel der Klemmleisten für Kommunikationsbus und Spannungsversorgung
Klemmleiste / Anschluss Bezeichnung der Klemmen Funktion, Nennwerte/Anforderungen Empfohlener Kabeltyp

FC BUS

+

-

FC-Bus-Kommunikation

Es wird ein gelitztes, 3-adriges verdrilltes und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen.

COM

Signalreferenz (Bezugspotenzial) für die Buskommunikation

SHLD

Isolierter Anschluss (optionaler Anschluss für die Abschirmung)

SA BUS

+

-

SA-Bus-Kommunikation

Gelitztes, 4-adriges (2 verdrillte Adernpaare) und abgeschirmtes Kabel mit 0,6 mm (22 AWG) empfohlen.

Anmerkung: Bei den Leitern + und - handelt es sich um ein verdrilltes Adernpaar und COM und SA PWR bilden das zweite verdrillte Adernpaar.

COM

SA-Bus-Signalreferenz und 15 V DC-Bezugspotential

SA PWR

15 V DC Spannungsversorgung für Geräte am SA-Bus

(Die maximale Gesamtstromaufnahme für den SA-Bus beträgt 240 mA.)

Sensor

Sensor

6-poliger modularer RJ-12-Steckverbinder

SA-Bus-Kommunikation

SA-Bus-Signalreferenz und 15 V DC-Bezugspotential

15 V DC Spannungsversorgung für Geräte des SA-Busses und Drahtlos-Wandler für die Inbetriebnahme

3-adriges Kabel mit 24 AWG, CAT 3, < 30,5 m

24~

HOT

24 V AC Spannungsversorgung - HOT

Liefert 20-30 V AC (nominal 24 V AC)

0,8 mm bis 1,0 mm

(18 AWG) 2-adrig

COM

24 V AC Spannungsversorgung COM (von allen anderen COM-Anschlüssen isoliert)

35 VA

Anmerkung: Die Empfehlungen für die SA-Bus- und FC-Bus-Verdrahtung in dieser Tabelle gelten für die BACnet MS/TP-Bus-Kommunikation mit einer Baudrate von 38,4 kB. Weitere Informationen finden Sie im MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).