Richtlinien zur Verdrahtung von Kommunikationsbus und Spannungsversorgung - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Tabelle 1 enthält Informationen über die Funktionen, Nennwerte und Anforderungen der Klemmen für den Kommunikationsbus und die Spannungsversorgung. Zudem enthält die Tabelle Richtlinien zu Leitungsquerschnitt, Kabeltyp und Kabellänge bei der Verdrahtung von Kommunikationsbussen und Spannungsversorgung des Reglers.

Zusätzlich zu den Richtlinien in Tabelle 1 beachten Sie bei der Verdrahtung eines SA- oder FC-Busses und der 24 V AC-Spannungsversorgung bitte auch die folgenden Richtlinien:

  • Alle Niederspannungsleitungen und -kabel müssen von den Hochspannungsleitungen getrennt verlegt werden.
  • Als SA- und FC-Bus-Kabel dürfen ungeachtet des Leitungsquerschnitts nur verdrillte, isolierte Kabel mit Kupferlitzen verwendet werden.
  • Außerdem sollten für alle SA- und FC-Bus-Kabel unbedingt abgeschirmte Kabel verwendet werden.
  • Siehe MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) . Dort finden Sie weitere Informationen zum Leitungsquerschnitt und zur Kabellänge für SA- und FC-Busse.