Tabelle mit Richtlinien zur Verdrahtung der Ein- und Ausgänge - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6
Tabelle 1. Funktionen, Nennwerte, Anforderungen und Kabel der E/A-Klemmleisten

Bezeichnung der Klemmleiste

Bezeichnung der Klemme

Funktionen, Nennwerte, Anforderungen

Bestimmen Sie den Leitungsquerschnitts und die max. Kabellänge

UNIVERSAL

(Eingänge)

+15 V

15 V DC Spannungsversorgung für aktive (3-adrige) Eingangsgeräte, die an Klemmen des Typs INn angeschlossen werden.

Liefert einen Gesamtstrom von 100 mA

Wie (Universal) IN n

Anmerkung: Verwenden Sie ein 3-adriges Kabel für Geräte, die über den +15V-Anschluss mit Spannung versorgt werden.

IN n

Analogeingang (Spannungsbetrieb) (0–10 V DC)

Max. Eingangsspannung 10 V DC

Interner Pull-down von 75 kOhm

Siehe Richtlinie A in Tabelle 1.

Siehe Richtlinie B in Tabelle 1.

Analogeingang (Widerstandsbetrieb) (0–600 kOhm)

Intern 12 V, 15 kOhm Pull-Up

Qualifizierte Sensoren: Potentiometer 0–2k, RTD (NI1000 [Johnson Controls Sensor], PT1000 und A99B Silikontemperatursensor) NTC-Sensor (10 k Typ L, 10 k JCI Typ II, 2,252 k Typ II).

Siehe Richtlinie A in Tabelle 1.

Binäreingang – Potentialfreier Kontakt

Min. Impulsbreite 1 Sekunde

Intern 12 V, 15 kOhm Pull-Up

Siehe Richtlinie A in Tabelle 1.

ICOM n

Universaleingang COM für alle Universaleingangsklemmen

Anmerkung: Alle ICOMn Klemmen der Universaleingänge nutzen ein gemeinsames Bezugspotenzial, das von allen anderen Bezugspotenzialen isoliert ist, mit Ausnahme des SA-Bus-Bezugspotentials.

Wie (Universal) IN n

BINÄR

(Eingänge)

IN n

Binäreingang – Potentialfreier Kontakt

Min. Impulsbreite 0,01 Sekunde

Intern 18 V, 3 kOhm Pull-Up

Siehe Richtlinie A in Tabelle 1.

Binäreingang – Impulszähler/Zähler

Min. Impulsbreite 0,01 Sekunde

(50 Hz bei einer Einschaltdauer von 50 %)

Intern 18 V, 3 kOhm Pull-Up

ICOM n

Binäreingang COM für alle Binäreingangsklemmen (IN)

Anmerkung: Alle binären ICOMn Klemmen nutzen ein gemeinsames Bezugspotenzial, das von allen anderen Bezugspotenzialen isoliert ist, mit Ausnahme des Bezugspotenzials (OCOMn) des konfigurierbaren Ausgangs (CO), wenn der CO als Analogausgang konfiguriert ist.

ANALOG

(Ausgänge)

OUT n

Analogausgang (Spannungsbetrieb) (0–10 V DC)

Max. Ausgangsspannung 10 V DC

Max. Ausgangsstrom 10 mA

Benötigt eine externe Last von mindestens 1000 Ohm.

Anmerkung: Der Analogausgang (AO) arbeitet bei Anschluss an Geräte mit einer Impedanz über 1000 Ohm im Spannungsbetrieb. Geräte, die auf unter 1000 Ohm abfallen, arbeiten u. U. nicht wie für Anwendungen im Spannungsbetrieb vorgesehen.

Siehe Richtlinie C in Tabelle 1.

OCOM n

Analogausgang Signal COM für alle analogen OUT-Klemmen.

Anmerkung: Alle OCOMn Klemmen der Analogausgänge nutzen ein gemeinsames Bezugspotenzial, das von allen anderen Bezugspotenzialen isoliert ist.

BINÄR

(Ausgang)

OUT n

Binärausgang, 24 V AC-Triac (interne Spannungsversorgung)

Interne 24 V AC-Spannungsversorgung (24~ HOT).

Siehe Richtlinie C in Tabelle 1.

OCOM n

Binärausgang, 24 V AC-Triac (interne Spannungsversorgung)

Verbindet bei Aktivierung OCOMn mit 24~.

Interne Spannungsversorgung:

Max. Ausgangsspannung 30 V AC

Max. Ausgangsstrom 0,5 A

1,3 A bei einer Einschaltdauer von 25 %

Min. Laststrom 40 mA

CONFIGURABLE

(Ausgänge)

OUT n

Analogausgang (Spannungsbetrieb) (0–10 V DC)

Max. Ausgangsspannung 10 V DC

Max. Ausgangsstrom 10 mA

Benötigt eine externe Last von mindestens 1000 Ohm.

Siehe Richtlinie A in Tabelle 1.

Binärausgang – 24 V AC-Triac (nur externe Spannungsversorgung)

Verbindet bei Aktivierung OUTn mit OCOMn.

Anforderungen an externe Spannungsversorgung:

Max. Ausgangsspannung 30 V AC

Max. Ausgangsstrom 0,5 A

1,3 A bei einer Einschaltdauer von 25 %

Min. Laststrom 40 mA

Siehe Richtlinie C in Tabelle 1.

OCOM n

Analogausgang Signal COM Alle als Analogausgänge definierten konfigurierbaren Ausgänge (CO) haben ein Bezugspotential, das mit Ausnahme von BI-COM von allen anderen Bezugspotentialen isoliert ist.

Wie (konfigurierbare) OUT n.

Binärausgang Signal COM Alle als Binärausgänge definierten konfigurierbaren Ausgänge (CO) sind von allen anderen Bezugspotentialen isoliert, einschließlich der Bezugspotentiale anderer konfigurierbarer Ausgänge.