Richtlinien zu Kabeltyp und -längen - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

In Tabelle 1 finden Sie Richtlinien zu den Kabellängen bei verschiedenen Leiterquerschnitten, die für die Verdrahtung von Niederspannungsein- und -ausgängen (30 V) verwendet werden können.

Anmerkung: Die für Hochspannungs-Relaisausgänge (>30 V) erforderlichen Leiterquerschnitte und Kabellängen hängen von der an das Relais angeschlossenen Last sowie von lokalen, nationalen oder regionalen Vorschriften für Elektroinstallationen ab.
Tabelle 1. Richtlinien zur Kabellänge bei empfohlenen Leitungsquerschnitten für Niederspannungsein- und -ausgänge (<30 V)
Richtlinie Leitungsquerschnitt/AWG und Typ Max. Kabellänge und Typ Annahmen

A

1,0 mm (18 AWG) Kupferlitze

457 m verdrillter Draht

Max. Spannungsabfall 100 mV

Je nach Kabel und angeschlossenem Eingangs- oder Ausgangsgerät muss in der Konfigurationssoftware u. U. ein Offset für den Eingangs- oder Ausgangspunkt festgelegt werden.

0,8 mm (20 AWG) Kupferlitze

297 m verdrillter Draht

0,6 mm (22 AWG) Kupferlitze

183 m verdrillter Draht

– (24 AWG) Kupferlitze

107 m verdrillter Draht

B

1,0 mm (18 AWG) Kupferlitze

229 m verdrillter Draht

Max. Spannungsabfall 100 mV

Je nach Kabel und angeschlossenem Eingangs- oder Ausgangsgerät muss in der Konfigurationssoftware u. U. ein Offset für den Eingangs- oder Ausgangspunkt festgelegt werden.

0,8 mm (20 AWG) Kupferlitze

137 m verdrillter Draht

0,6 mm (22 AWG) Kupferlitze

91 m verdrillter Draht

– (24 AWG) Kupferlitze

61 m verdrillter Draht

C

Weitere Informationen zum Leitungsdurchschnitt/AWG finden Sie unter Abbildung 1. Verwenden Sie Kabel mit Kupferleiter

Weitere Informationen zur Bestimmung der Kabellänge finden Sie unter Abbildung 1. Verwenden Sie Kabel mit verdrilltem Draht.