Hutschienenmontage - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Vorzugsweise sollte der Regler horizontal auf einer 35-mm-Hutschiene montiert werden.

Zur Montage eines Reglers auf einer 35-mm-Hutschiene gehen Sie wie folgt vor:

Prozedur

  1. Befestigen Sie eine 35-mm-Hutschiene mit 20 cm oder mehr horizontal und zentriert an der gewünschten Stelle, sodass der Regler horizontal montiert werden kann.
  2. Ziehen Sie die beiden unteren Montageclips nach außen in die verlängerte Position.
  3. Hängen Sie den Regler mit den Haken auf der Rückseite des Reglers oben in die Hutschiene ein. Positionieren Sie den Regler so, dass er direkt an der Hutschiene anliegt.
  4. Drücken Sie die unteren Montageclips nach innen (oben), um den Regler sicher an der Hutschiene zu befestigen.

    Um den Regler von der Hutschiene abzunehmen, ziehen Sie die unteren Montageclips heraus in die verlängerte Position und heben Sie dann den Regler vorsichtig von der Hutschiene herunter.