LED-Status und -Funktionszustände - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6
Tabelle 1. Status-LEDs und Beschreibung der LED-Funktionszustände
LED-Kennzeichnung LED-Farbe Normaler LED-Zustand Beschreibung der LED-Zustände

POWER

Grün

Leuchtet durchgehend

Leuchtet nicht = Keine Spannungsversorgung oder Polyswitch/selbstrückstellende Sicherung des Reglers hat ausgelöst. Prüfen Sie die Ausgangsverdrahtung auf Kurzschlüsse und schalten Sie den Regler aus und wieder ein.

Leuchtet durchgehend = Spannungsversorgung angeschlossen

FAULT

Rot

Leuchtet nicht

Leuchtet nicht = Keine Störungen

Leuchtet durchgehend = Gerätestörung; keine Anwendung geladen; Hauptcode muss heruntergeladen werden, wenn sich der Regler im Startmodus befindet

Blinkt (2 Hz) = Download läuft oder Regler wird gestartet, nicht betriebsbereit

Blinkt 2-mal gefolgt von einer langen Pause = Regler ist im werkseitigen Standardzustand eingeschaltet. Weitere Informationen zur Funktion der Störungs-LED (FAULT) finden Sie unter Validierung der Ein- und Ausgänge.

SA BUS

Grün

Blinkt (2 Hz)

Blinkt (2 Hz) = Datenübertragung (normale Kommunikation)

Leuchtet nicht = Keine Datenübertragung (nicht relevant – automatische Baudraten-Einstellung nicht unterstützt)

Leuchtet durchgehend = Kommunikation abgebrochen, wartet auf Wiederaufnahme in Kommunikationsring

FC BUS

Grün

Blinkt (2 Hz)

Blinkt (2 Hz) = Datenübertragung (normale Kommunikation)

Leuchtet nicht = Keine Datenübertragung (automatische Baudraten-Einstellung wird vorgenommen)

Leuchtet durchgehend = Kommunikation abgebrochen, wartet auf Wiederaufnahme in Kommunikationsring

EOL

Gelb

Aus (mit Ausnahme von Abschluss)

Leuchtet durchgehend = EOL-Schalter auf ON gestellt

Leuchtet nicht = EOL-Schalter auf OFF gestellt