Inbetriebnahme von Feldreglern - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Die Inbetriebnahme von Reglern erfolgt mit der CCT-Software. Die Regler können über NxE Passthru (bei Automationsstationen der Serie NxE mit Version 9.0.2. oder höher) oder MAP 4.2+/BACnet Router (MAP-Gateway mit Version 4.2 oder höher) angeschlossen werden. Detaillierte Informationen zur Inbetriebnahme von Reglern finden Sie in Controller Tool Help (LIT-12011147).

Firmware-Paketdatei

Die Firmware-Paketdateien der Anlagenregler MS- FCP-0 sind für die Konfiguration und die Inbetriebnahme der Regler mit CCT erforderlich. Zudem ermöglichen die Firmware-Paketdateien die Aktualisierung vorhandener Regler auf die neueste verfügbare Firmware-Version. Ab CCT Version 13 sind die Firmware-Paketdateien getrennt zu bestellen. Sie sind nicht in CCT enthalten. Erwerben Sie sie über das Metasys Softwarelizenzportal und laden und lizenzieren Sie sie auf dem Computer/Server, auf dem CCT ausgeführt wird. Weitere Informationen zu Firmware-Paketdateien finden Sie in CCT Installation Instructions (LIT-12011259).