Anzahl Ein-/Ausgänge beim FAC2513 - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Ein-/Ausgangstypen und die Anzahl, die bei den Reglern FAC2513 und FAC2611 zur Verfügung stehen.
Anmerkung: Das Modell FAC2513 ist nur in bestimmten Regionen erhältlich. Mehr darüber erfahren Sie von Ihrem Ansprechpartner bei Johnson Controls.
Tabelle 1. Anzahl Ein-/Ausgänge pro Modell

Ein-/Ausgänge

Akzeptierte Signale

FAC2513

FAC2611

Universaleingang (UI)

Analogeingang, Spannungsbetrieb, 0–10 V DC

Analogeingang, Strombetrieb, 4–20 A

Analogeingang, Widerstandsbetrieb, 0–2 kOhm, RTD (NI1000 [Johnson Controls], PT1000, A99B SI), NTC 10k Typ L, NTC 2,252k Typ 2)

Binäreingang, potentialfreier Kontakt

4 (Strombetrieb wird nicht unterstützt)

6

Binäreingang (BI)

Potentialfreier Kontakt

Impulszähler/Zählerbetrieb (hohe Geschwindigkeit), 100 Hz

6

2

Analogausgang (AO)

Analogausgang, Spannungsbetrieb, 0–10 V DC

Analogausgang, Strombetrieb, 4–20 mA

2 (Strombetrieb wird nicht unterstützt)

2

Binärausgang (BO)

24 V AC-Triac

2 (nur externe Spannungsversorgung)

3

Konfigurierbarer Ausgang (CO)

Analogausgang, Spannungsbetrieb, 0–10 V DC

Binärausgang, 24 V AC-Triac

2

4