Kommunikationsprotokolle - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product name
FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Die Feldregler der Serie FAC2513 können über BACnet MS/TP oder N2Open kommunizieren. Standardmäßig kommunizieren die Regler über den BACnet MS/TP-Protokollstandard, der auf ANSI/ASHRAE 135-2016, Protokoll Revision 18, basiert. Das BACnet-Protokoll ist durch ANSI, ASHRAE und die ISO (International Standards Organization) für die Gebäudeautomation standardisiert.

Die Regler der Serie FEC, einschließlich des FAC2513, können als funktional gleichwertiger Ersatz für N2Open-Altregler verwendet werden. Die N2Open-fähigen BACnet MS/TP-Feldregler bieten Kunden mit N2Open-Reglern eine kostengünstige Upgrade- und Modernisierungsmöglichkeit. Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) und die reglerspezifische Dokumentation enthalten Informationen zu Installation und Inbetriebnahme sowie Tipps zum effizienten und sicheren Austausch. Informationen zur Zuordnung von N2Open-Objekten in Reglern mit umschaltbarem Kommunikationsprotokoll finden Sie im Kapitel N2 Compatibility Options in Controller Tool Help (LIT-12011147).

Weitere Informationen zur Konfiguration der Regler der Serie FAC2513 für die Kommunikation mit dem N2Open-Kommunikationsprotokoll finden Sie in Konfigurieren der N2Open-Kommunikation.