Anwendung - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

FAC2513 - Installationsanleitung

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Revision date
2021-07-07
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Der Regler FAC2513 (Advanced Application Field Equipment Controller) gehört zur Familie der Metasys System Field Equipment Controller (FEC) .Mit diesen Reglern können vorprogrammierte und vom Benutzer programmierte Anwendungen ausgeführt werden und sie bieten die nötigen Ein- und Ausgänge zur Überwachung und Regelung von verschiedenstem HLK- und sonstigem Equipment.

Regler der Serie FAC2513 werden an einem RS-485 BACnet® MS/TP-Bus als BACnet Application Specific Controllers (B-AACs) betrieben und können in BACnet-Systeme von Johnson Controls® und Drittanbietern integriert werden. Die Regler verfügen über eine integrierte Echtzeituhr. Dies ermöglicht die Überwachung und Regelung von Zeitprogrammen, Kalendern und Trends. Zudem ist über längere Zeit ein eigenständiger Reglerbetrieb möglich, wenn keine Verbindung zum Systemnetzwerk besteht. Dieses Modell unterstützt keine Wireless-Anwendungen.